Publicar produtos
UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traduzido por Google,

Aparelhagem de manobra isolada a ar IEC UniGear ZS3.2 Calssic

Aparelhagem de média tensão para distribuição primária até 40,5 kV adequada para instalações internas
Versão com largura do painel de 1200 mm

UniGear ZS3.2 é um comutador isolado a ar (AIS) de média tensão, revestido de metal, adequado para instalações internas. Ele tem um design modular com unidades padrão alinhadas equipadas com disjuntores montados no piso. As unidades à prova de arco foram testadas em conformidade com os padrões IEC.

Especificação
  • Product scope

    • Rated voltage: 40.5 kV
    • Rated main busbar current: ...3150 A
    • Rated short time current: ...31.5 kA/4s
    • Rated power frequency withstand voltage: 95 kV/1min
    • Rated lightning impulse withstand voltage: 185 kV

    Key benefits

    • Easy to operate and maintain
    • Increased personnel safety as all operations can be done in front of the device with the door closed
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Reliable and robust
    • Compact design for optimized use of space


    Key features

    • Type tested for IEC, GB/DL standards and GOST specification
    • Internal arc classifications (IAC): AFLR 31.5 kA /1s
    • LSC2B-PM design, metallic segregation of all compartments
    • Capacitive current breaking: 800A
    • Various panels meets wide range of customer requirements
    • Vacuum breaker or SF6 breaker technology available in floor-rolling design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunigearzs32-40-Classic-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de produtosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-12-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution