Publicar produtos
UPS DPA 250 S4
ABB

UPS DPA 250 S4

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,

O UPS mais econômico do mercado

O DPA 250 S4 possui uma arquitetura modular de alta eficiência que oferece a melhor confiabilidade para organizações ambientalmente conscientes que também precisam de zero tempo de inatividade e baixo custo de propriedade. O DPA 250 S4 foi especialmente projetado para ambientes críticos de computação de alta densidade, como data centers de pequeno e médio porte.

O DPA 250 S4 define o padrão para a próxima década de progresso do UPS com recursos avançados, como seus conversores IGBT sem transformador que apresentam topologia de três níveis com controles de intercalação para permitir eficiência líder de mercado de 97,6% para o módulo UPS. Essa alta eficiência reduz os custos operacionais e minimiza o impacto ambiental.

A fonte de alimentação modular ininterrupta de dupla conversão online DPA 250 S4 representa a mais recente inovação tecnológica. Este UPS modular é baseado na arquitetura paralela descentralizada (DPA™), onde cada módulo UPS é praticamente seu próprio UPS, possuindo todas as unidades funcionais essenciais necessárias para operação independente. O DPA aumenta a confiabilidade e a disponibilidade do sistema em comparação com outras soluções modulares de UPS no mercado, pois há redundância inerente entre os módulos UPS em todos os níveis funcionais.

Especificação
  • General data 

    UPS frame rated power 300 kW

    UPS module rated power 50 kW

    UPS output rated PF 1.0

    Max no of parallel frames Up to 5 frames 

    Max no of parallel modules across frames Up to 30 modules 

    Max system power 1500 kW

    Wiring 3ph + N + PE

    UPS type Modular (DPA)

    Topology Online double conversion

    Input Nominal input voltage 220/380, 230/400, 240/415 VAC

    Voltage range 161/280 - 264/460 VAC

    Frequency range 35 - 70 Hz 

    Current THD at 100% load < 3%

    Power Factor at 100% load ≥ 0.99

    Output Rated output voltage (load dependent) 220/380, 230/400, 240/415 VAC

    Voltage THD (with linear load) < 2% 

    Rated frequency 50 or 60 Hz (selectable)

    Efficiency Double conversion

    Up to 97.6% module efficiency,
    up to 97.4% system efficiency

    Eco-mode 99%

    Communications User interface

    Module level LCD + mimic diagram System graphical display Communication ports USB, RS-232, SNMP slot, potential-free contacts Software Monitoring and shutdown software available as option

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaups-dpa-250s4
  • Familia de productoHigh-density computing environments
  • Grupo de produtosData centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoControlling
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation