Publicar produtos
Valve Drive ST - K1 1
ABB

Valve Drive ST - K1 1

Traduzido por Google,

O acionamento é um acionamento de válvula proporcional para controlar as válvulas de aquecimento e é montado nas bases da válvula do termostato. Adaptadores de válvula VA10, VA78 para válvulas convencionais são fornecidos. O controlo é efectuado através de um termóstato ambiente KNX contínuo. A posição real da válvula é indicada por 5 LEDs. O acionamento da válvula possui duas entradas binárias para um contato de presença e/ou contato de janela e para indicação de sinal adicional. Com acoplador de barramento integrado.

Especificação
  • Product Net Width:50 mm
    Product Net Height:65 mm
    Product Net Depth / Length:82.5 mm
    Product Net Weight:0.18 kg
    Power Loss:0.35 W


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaValve-Drive-ST-K1-1
  • Familia de productoLight Controller Sensor Outside
  • Grupo de produtosLight Level Sensors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código CSI MasterFormat 201423 01 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of HVAC Systems
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC