Publicar produtos
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

Traduzido por Google,

O dispositivo detecta a velocidade do vento, chuva, brilho em 3 direções, crepúsculo, temperatura, dia/noite e sobre a data e hora do sinal GPS. Não é necessário um transformador de aquecimento adicional.

Especificação
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWeather-Sensor
  • Familia de productoMetrological and Physical Sensors
  • Grupo de produtosStandard Inputs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)109
  • Largura (mm)121
  • Profundidade (mm)227
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201434 43 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Weather Observation Equipment
  • Número OmniClass23-35 47 11 15
  • Título OmniclassWeather Rated Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation