Publicar produtos
ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traduzido por Google,

Painel de distribuição isolado a gás ZX2

Design de painel flexível para todas as aplicações

O ZX2 faz parte da bem-sucedida família ZX da ABB de painéis internos isolados a gás para distribuição primária. Este painel trifásico encapsulado e resistente a arco para aplicações de barramento simples e duplo é equipado com barramentos preenchidos com gás separados e compartimentos de disjuntores.

A estrutura modular do painel ZX2 permite um design flexível para uma variedade de aplicações nos segmentos de utilidades e indústria.

Os tanques de gás protegem permanentemente todas as peças internas de alta tensão contra sujeira, umidade, entrada de corpos estranhos e outras influências ambientais, resultando em um quadro muito confiável e praticamente livre de manutenção. Todos os dispositivos de comutação são operados por motor e podem ser controlados remotamente.

Todos os painéis são testados de rotina e preenchidos com gás na fábrica. O uso da tecnologia plug-in permite uma instalação segura, rápida e fácil, sem a necessidade de ferramentas especiais.

Especificação
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 (42) kV
    • Rated normal current up to 3150 A
      (With the use of parallel bus systems up to 5000 A)
    • Rated short-time withstand current up to 40 kA

    Key benefits

    • Maximum operator safety thanks to arc-resistant design
    • Reliable operation and maximum availability
    • Fast installation thanks to plug-in technology

    Key features

    • Arc-resistant design (AFLR)
    • Available in single or double bus configuration
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Plug-in busbar connection
    • Available with inner or outer cone cable termination system
    • Optional top cable entry available
    • Customized low voltage compartment offers ample space for mounting of protection and control devices
    • Integrated pressure relief ducts and optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional with eco-efficient insulating gas AirPlus available
    • Complies with IEC, GB/DL, GOST standards,
      CSA; IEEE standards with UL certification available on request
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazx2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoZX2
  • Grupo de produtosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-07-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCobre
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution