Publicar produtos
ABI In-Wall Toilet Cistern
ABI In-Wall Toilet Cistern

    ABI In-Wall Toilet Cistern

    Traduzido por Google,

    Escondida atrás da parede da sua casa de banho, a nossa cisterna sanitária In Wall maximiza o espaço ao mesmo tempo que lhe proporciona uma comodidade de casa de banho limpa e estética – perfeita para a casa moderna.

    Apresente um toque de luxo com nossos botões sanitários ZAAHA e combine com qualquer vaso sanitário montado no chão aprovado pela WELS.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaabi-in-wall-toilet-cistern
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)551
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioIron
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks