Publicar produtos
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Traduzido por Google,

    Um design limpo e redondo define instantaneamente o Ukiyo contemporâneo. Esta banheira autônoma de acrílico apresenta acabamento branco fosco, oferecendo um elemento de textura exclusivo ao seu design.

    Ukiyo atua como um ponto focal luxuoso no banheiro, com sua profundidade generosa criando uma experiência envolvente de spa. Seus contornos suaves suavizarão a sensação do seu espaço para um relaxamento incomparável.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaukiyo-acrylic-freestanding-bath-1280mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de produtosUkiyo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1280
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)148
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs