Publicar produtos
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull

    Atley Rectangular Flush Pull

    Traduzido por Google,

    O puxador retangular embutido Atley adiciona o toque final ideal à sua casa, permitindo que você abra e feche suavemente as portas de correr embutidas do seu banheiro. O design retangular deste puxador facilita o manuseio, enquanto seu visual minimalista simplifica o ambiente. O Atley é extremamente versátil, complementando estilos contemporâneos e clássicos. Observação: – O puxador retangular embutido Atley é vendido individualmente e não em pares. – Este produto não inclui o puxador da porta. O puxador de borda para portas de correr embutidas pode ser adquirido separadamente. Características: – Fabricado em aço inoxidável 304, oferece durabilidade para uso interno e comercial. – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield oferece um acabamento mais resistente à corrosão e, ao mesmo tempo, é ecologicamente correto. – O design minimalista permite fácil instalação. Dimensões: – Comprimento: 120 mm – Largura: 40 mm – Profundidade: 13 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatley-rectangular-flush-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosAtley
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware