O puxador Rappana para armários é uma alça exclusiva que proporciona aberturas fáceis e sem esforço em todos os tipos de armários. Com tamanho reduzido e design minimalista e elegante, garante aberturas suaves e sem esforço sempre. A durabilidade ideal é garantida por um design discreto, dobrado e soldado à mão, que utiliza aço inoxidável de alta qualidade e harmoniza-se perfeitamente com a gama de cores exclusiva da ABI.
Tudo isso é complementado por um sistema de coloração eletrolítica PVD de nível industrial, que proporciona um acabamento mais duro e resistente à corrosão.
Combinando resistência e durabilidade ideais, garantimos que o puxador Rappana Cabinetry transformará todos os seus armários de cozinha e banheiro para melhor.
Características:
– PVD (Deposição Física de Vapor)
– Aço inoxidável 304
Dimensões:
– 50 mm de largura
– Projeção de 36 mm
– 1,2 Espessura