Publicar produtos
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Traduzido por Google,

    Sua linda pia de banheiro simplesmente não estaria completa sem um impressionante desperdício pop-up. Oferecendo uma forma de escoar a água com uma função pop-up prática e fácil, é o toque final perfeito.

    O lixo pop-up Avi pode ser instalado universalmente com uma bacia de transbordamento e uma bacia sem transbordamento. No entanto, se você estiver comprando uma bacia não ABI, o orifício de resíduos deve ter no mínimo 42 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaavi-pop-up-waste
    • Familia de productoWastes
    • Grupo de produtosAvi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)63
    • Profundidade (mm)63
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink wastes
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles