Publicar produtos
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm
Beta Cabinetry Pull 115mm

    Beta Cabinetry Pull 115mm

    Traduzido por Google,

    O Beta Cabinetry Pull é o acessório perfeito para seus novos armários de cozinha, banheiro ou lavanderia.

    Com acabamento em cobre escovado, o Beta é durável, fácil de instalar e está disponível em dois tamanhos para atender às suas necessidades.

    Adicione um toque de estilo à sua casa com o Puxador Beta Cabinetry.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabeta-cabinetry-pull-115mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosBeta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)11.5
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)17.5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware