Publicar produtos
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Cabinetry Pull 220mm

    Traduzido por Google,

    Se você quer um visual ousado para o seu próximo projeto, então o Tezra Cabinetry Pull é exatamente o que você precisa! Pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente, para dar um visual completamente novo ao seu espaço.

    Construída em latão maciço, esta peça dará uma aparência refinada e moderna ao seu design geral.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatezra-cabinetry-pull-220mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosTezra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware