Publicar produtos
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm

    Modi Adjustable Entry Door Pull 900mm

    Traduzido por Google,

    Às vezes, você deseja a liberdade de manter sua porta existente e substituir a maçaneta sem precisar fazer novos furos de fixação. Nossa maçaneta ajustável Modi para portas de entrada ajuda a renovar a aparência da sua porta de entrada externa. Ela possui anéis de fixação totalmente ajustáveis ​​para se alinhar com os pontos de fixação existentes ou para personalizar de acordo com suas necessidades específicas.

    Este produto fácil de usar é adequado tanto para modernização quanto para novas instalações. Possui todos os benefícios da construção em aço inoxidável 316, incluindo propriedades anticorrosivas e resistência à ferrugem, tornando-o ideal para ambientes externos.

    Observe:

    – Este é um produto multifuncional para portas de entrada internas e externas.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316 altamente durável com propriedades anticorrosivas
    – Colares de fixação totalmente ajustáveis
    – Instalação de um ou dois lados
    Revestimento anti-impressão digital

    Dimensões:

    – Altura: 900 mm
    – Largura: 20 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodi-adjustable-entry-door-pull-900mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosModi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)935
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors