Publicar produtos
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Traduzido por Google,

    Com finalidade e design alinhados, o Delta oferece funcionalidade e uma estética clara e agradável. Sua moldura de vidro retangular montada na parede e visuais brancos enfatizam os botões totalmente e meio embutidos.

    Observe:

    – Os botões sanitários Delta são projetados para serem usados ​​apenas com cisternas da marca ABI. Este produto inclui apenas a tampa do botão sanitário Delta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadelta-toilet-button-glass
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosDelta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)9
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.77
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties