Publicar produtos
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set
Eden Shower Arm and Head Set

    Eden Shower Arm and Head Set

    Traduzido por Google,

    Este conjunto em latão maciço combina de forma prática o nosso chuveiro de teto redondo com o braço de chuveiro Eden correspondente, adicionando um toque de sofisticação a qualquer casa de banho.

    O chuveiro de teto redondo de 250 mm oferece cobertura completa através de 180 saídas emborrachadas, garantindo um fluxo de água consistente, reduzindo a vibração e proporcionando isolamento. O braço de chuveiro Eden de 400 mm completa o conjunto com seus ângulos marcantes e a capacidade de aumentar a altura do seu chuveiro.

    Observe:
    – Este conjunto não inclui misturador. Você pode adquirir um separadamente em nossa seleção de misturadores para chuveiro aqui.
    Você também pode combinar este conjunto com o nosso Conjuntos de chuveiro de mão e barra de apoio ou Conjuntos de chuveiro de mão

    Características:

    – Fácil de limpar, construção em latão maciço
    – A Aplicação Avançada de Galvanoplastia (AEA) cria um acabamento duradouro e resistente, mantendo o produto com aparência de novo por muitos anos.
    – Encaixe universal
    – Disponível em até seis acabamentos
    Dimensões:

    Chuveiro:

    – Altura: 53 mm
    – Diâmetro: 250 mm

    Braço de chuveiro Eden:

    – Altura: 408,5 mm
    – Projeção: 378 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 60 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeden-shower-arm-and-head-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosEden
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)425
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower head holders
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers