Publicar produtos
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Traduzido por Google,

    Ao fornecer uma solução de encaixe de porta impecável, a dobradiça de porta Ellis Flush é a perfeição do design. Completando o seu espaço até ao mais ínfimo aspecto com um brilho e funcionalidade únicos, o Ellis prova como os mais pequenos detalhes por vezes causam o maior impacto.

    Feitas de aço inoxidável e adequadas para todas as portas e armários, essas dobradiças embutidas conferem confiança à sua casa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellis-flush-door-hinge-130mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosEllis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware