Publicar produtos
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set

    Half Moon Entry Door Pull Set

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahalf-moon-entry-door-pull-set
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosABI
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)204.9
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware