Publicar produtos
Frankie Basin Sink 600mm
Frankie Basin Sink 600mm

    Frankie Basin Sink 600mm

    Traduzido por Google,

    Um design elegante e limpo define nossa pia Frankie Basin Sink montada em bancada retangular. Perfeito como pia, a estética elegante e a construção de superfície sólida de Frankie ajudarão a definir um banheiro ou lavabo.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafrankie-basin-sink-600mm
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de produtosFrankie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)10.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks