Publicar produtos
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Traduzido por Google,

    A refinada bica giratória montada na parede Gooseneck é construída em latão maciço e oferece uma solução ideal para suas necessidades de banheiro e lavanderia.

    Sua bica giratória suave permite ajustar facilmente a posição, proporcionando acesso conveniente à banheira ou pia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagooseneck-wall-mounted-swivel-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)242
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets