Publicar produtos
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Traduzido por Google,

    Nosso puxador de porta de entrada Imes Half Moon ajuda a renovar a aparência da sua porta de entrada externa.

    Este produto fácil de usar é adequado para retrofits e novas instalações. Possui todos os benefícios da construção em aço inoxidável 316, incluindo propriedades anticorrosivas e resistência à ferrugem, tornando-o ideal para uso em ambientes externos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaimes-half-moon-entry-door-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosImes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)285
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniclassHardware for Doors