Com um design elegante e fino, o clipe para painel de vidro Pius inspira confiança graças à sua construção em aço inoxidável polido à mão.
O sistema Pius foi projetado para vidros de 12 mm, mas também pode ser ajustado para funcionar com vidros de 8 a 10 mm. Para painéis de vidro com menos de 12 mm de espessura, a ABI Interiors recomenda o uso de calços de borracha transparentes (que podem ser fornecidos pelo seu vidraceiro local). Geralmente, são necessários de 3 a 4 clipes por painel de vidro. No entanto, isso depende do tamanho e da altura do painel de vidro.
Características:
– Sistema de coloração PVD (Deposição Física de Vapor), que mantém o acabamento do seu produto em perfeitas condições por muitos anos.
– Aço inoxidável 304, um material de alta qualidade que garante durabilidade para uso comercial e em ambientes internos.
Dimensões:
– Comprimento: 45 mm
– Largura: 25 mm
– Altura: 35 mm