Publicar produtos
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink

    Kalista Ceramic Single Sink

    Traduzido por Google,

    Com a opção de instalação como pia inferior ou superior, o sofisticado Kalista oferece a oportunidade de embelezar instantaneamente qualquer espaço de cozinha com sua estética elegante.

    A sua construção exclusiva em cerâmica vidrada branca resistente a riscos garante uma durabilidade impressionante, ao mesmo tempo que ajuda a manter uma higiene extrema. Estas qualidades, juntamente com um acabamento brilhante anti-envelhecimento, significam que o seu lava-louça continuará a ser um belo ponto focal durante muitos anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakalista-ceramic-single-sink
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosKalista
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)545
    • Profundidade (mm)475
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)24.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniclassDual Sinks