Publicar produtos
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Traduzido por Google,

    Combinando elegância com sofisticação, o lavatório único quadrado em aço inoxidável Seba é um dos nossos lavatórios mais prestigiados. Integra pontos de drenagem dobrados em seu design para evitar o acúmulo de resíduos e está equipado com o sistema de amortecimento com sensor de água da ABI, que amortece o som da água no momento do impacto.

    O Seba Single Sink adapta-se igualmente à lavandaria e pode ser montado acima ou abaixo da bancada, dependendo da preferência pessoal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseba-single-sink-550mm-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosSeba
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks