Publicar produtos
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge
Kenzie Glass to Glass Shower Hinge

    Kenzie Glass to Glass Shower Hinge

    Traduzido por Google,

    Com um design arrojado e contemporâneo, a dobradiça de vidro para chuveiro Kenzie eleva qualquer box ou espaço embutido. Fabricada em aço inoxidável 304 durável e revestida com nosso sistema de eletrocoloração PVD para um acabamento mais resistente à corrosão, esta dobradiça de chuveiro de dupla função é adequada para vidros de 10 a 12 mm de espessura e inclui todos os acessórios necessários para a instalação. A dobradiça de vidro para chuveiro Kenzie está disponível em cinco acabamentos para garantir uma estética harmoniosa e uniforme em nossa extensa linha de acessórios. Características: – Fabricada em aço inoxidável 304, oferece durabilidade para uso interno e comercial. – O sistema de eletrocoloração PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão. – Dupla função com a capacidade de girar para dentro e para fora. Dimensões: – Comprimento: 115 mm – Largura: 22 mm – Altura: 90 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakenzie-glass-to-glass-shower-hinge
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosKenzie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware