Publicar produtos
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Traduzido por Google,

    Às vezes você deseja a liberdade de manter seus armários existentes e substituir as alças sem criar novos furos de fixação. Nosso puxador de gabinete ajustável Kingsley premium foi projetado para oferecer flexibilidade, ajudando a atualizar com elegância a aparência de seus gabinetes existentes com pontos de fixação totalmente ajustáveis.

    Com uma construção em latão maciço, este produto fácil de usar é adequado tanto para retrofit como para novas instalações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakingsley-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosKingsley
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)39
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware