Publicar produtos
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop

    Kolton Magnetic Door Stop

    Traduzido por Google,

    Projetado para minimizar o incômodo de portas batendo em casa, o batente magnético de porta Kolton combina um design minimalista e elegante com um acabamento agradável que evita monstruosidades.

    Adequado para a maioria das portas da sua casa, o Kolton pode ser montado na parede ou no chão e inclui parafusos de montagem para sua conveniência.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakolton-door-stop
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosKolton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)51.5
    • Profundidade (mm)51.5
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware