Publicar produtos
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull

    Cavity Slider Edge Pull

    Traduzido por Google,

    Fabricado em aço inoxidável 304, o nosso puxador de borda para porta de correr embutida permite abrir a porta sem esforço, graças a um gancho articulado de fácil manuseio.

    O puxador de borda deslizante embutido é compatível com nossas maçanetas para portas de correr, proporcionando harmonia estética.

    Observe :
    – Se você estiver combinando este produto com o conjunto de privacidade para portas de correr Leroy, o puxador de borda para porta de correr embutida precisará ser instalado acima ou abaixo do mecanismo de trava.

    Características:

    –   A construção em aço inoxidável 304 oferece durabilidade para uso interno e comercial.
    – Gancho para facilitar o manuseio/acesso ao slider da cavidade.
    –   Parafusos ocultos para um visual elegante.

    Dimensões:

    – Altura: 80 mm
    – Largura: 22 mm
    – Diâmetro: 14 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacavity-slider-edge-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)22
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks