Publicar produtos
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    Traduzido por Google,

    Este conjunto de privacidade para porta deslizante Leroy oferece privacidade essencial com uma trava fácil que é particularmente adequada para banheiros ou portas de suíte.

    Para engatar a trava, basta girar a trava interna. Se necessário, o Leroy dispõe de um desbloqueio de moeda de emergência, acessível pelo lado externo da porta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaleroy-sliding-door-privacy-set
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosLeroy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware