Publicar produtos
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Traduzido por Google,

    Às vezes, você deseja a liberdade de manter seus armários existentes e substituir os puxadores sem precisar fazer novos furos de fixação. Nosso inovador puxador ajustável Modi foi projetado para oferecer flexibilidade, ajudando a renovar a aparência dos seus armários com pontos de fixação totalmente ajustáveis.

    Fabricado em latão maciço, este produto fácil de usar é adequado tanto para adaptações quanto para novas instalações.

    Observe:

    –Este produto foi projetado para funcionar com armários existentes; no entanto, os furos não podem ser maiores que 6 mm.

    Características:

    – Construção em latão maciço
    – Totalmente ajustável (pode ser configurado para se adequar a várias larguras)
    – Fácil de usar (não são necessárias ferramentas elétricas para adaptações)
    – Serve para todos os tipos de armários (com até 40 mm de espessura)

    Dimensões:

    – Comprimento: 150 mm
    – Projeção: 36 mm
    – Diâmetro do cabo: 12 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodi-adjustable-cabinetry-pull-150mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosModi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)13
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware