Publicar produtos
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set

    Modi Towel Hook Set

    Traduzido por Google,

    O conjunto de ganchos para toalhas Modi foi projetado para combinar perfeitamente com o nosso toalheiro aquecido Modi e inclui dois ganchos ajustáveis ​​para pendurar toalhas sem esforço. Esses ganchos foram cuidadosamente projetados para permitir que as toalhas fiquem penduradas no suporte, garantindo uma secagem rápida e eficiente.

    Feito de aço inoxidável 304, o conjunto de ganchos para toalhas Modi foi criado para ser durável, o que o torna um complemento prático e versátil para qualquer banheiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodi-towel-hook-set
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosModi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware