Publicar produtos
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Se você quer um visual ousado para o seu próximo projeto, então o Tezra Cabinetry Pull é exatamente o que você precisa! Pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente, para dar um visual completamente novo ao seu espaço.

    Construída em latão maciço, esta peça dará uma aparência refinada e moderna ao seu design geral.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatezra-cabinetry-pull-220mm-ss
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosTezra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware