Publicar produtos
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull

    Scalo Cabinetry Pull

    Traduzido por Google,

    Com formato orgânico em meia-lua, o Scalo oferece uma versão elegante dos puxadores de armários tradicionais.

    Com possibilidade de instalação na vertical ou na horizontal, permite adaptar facilmente o produto às suas necessidades e proporcionar um acabamento indulgente ao seu espaço.

    Construído em latão sólido e tratado com acabamento em cobre escovado PVD, o Scalo promove um estilo discreto.

    Navegue pela nossa linha de puxadores, puxadores e puxadores para armários e armários para garantir uma aparência agradável e consistente para seus espaços de banheiro, cozinha e lavanderia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascalo-cabinetry-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosScalo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware