Publicar produtos
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Se você busca um visual arrojado para o seu próximo projeto, o puxador Tezra para armários é exatamente o que você precisa! Ele pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente, dando um toque completamente novo ao seu espaço.

    Fabricada em aço inoxidável, esta peça dará um toque moderno e sofisticado ao seu projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatezra-cabinetry-pull-500mm-ss
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosTezra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)10
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.495
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware