Publicar produtos
Valenza Pedestal Basin
Valenza Pedestal Basin

    Valenza Pedestal Basin

    Traduzido por Google,

    Com bordas finas e design orgânico e arredondado, a pia com pedestal Valenza oferece um ponto focal exclusivo para seu banheiro.
    Construída para impressionar e feita para durar - a construção de superfície sólida da bacia com pedestal e o acabamento branco fosco garantirão que sua pia permaneça durável e com a melhor aparência.

    A composição do Valenza é um material não poroso e de baixa manutenção, resistente ao crescimento de mofo, bolor e bactérias.
    Dê boas-vindas a esta peça única em seu lavabo, salão ou espaço comercial.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavalenza-pedestal-basin
    • Familia de productoPedestal Basins
    • Grupo de produtosValenza
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks