Publicar produtos
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Traduzido por Google,

    Esta cuba suspensa de superfície sólida, esteticamente agradável, é construída com um composto de pedra artificial, conhecido por sua resistência e resistência. Essas qualidades fazem da cuba suspensa Vesi um item indispensável no banheiro ou lavabo.

    A pia é a escolha perfeita para seu banheiro compacto ou lavabo, dando a ilusão de mais espaço e adicionando um toque contemporâneo ao seu banheiro.

    Esta bacia de transbordamento foi cuidadosamente projetada com uma taxa de transbordamento de 9 L/min — ajudando a evitar danos causados ​​pela água em áreas molhadas, ao mesmo tempo em que melhora a funcionalidade diária e a tranquilidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosVesi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)444
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks