Publicar produtos
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha de granito branco Viena de tigela dupla vem com uma construção composta de granito e uma bela estética fosca. Para maior durabilidade e tranquilidade, esta pia é resistente ao calor, impactos, manchas e arranhões.

    A pia pode ser montada por baixo ou por cima, dependendo da preferência pessoal.

    Observe:

    – Um cesto de resíduos não está incluído.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavienna-single-sink-630mm-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosVienna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)233
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)17.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniclassDual Sinks