Publicar produtos
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round

    Zaaha Toilet Button Round

    Traduzido por Google,

    Criamos uma maneira de deixar seu banheiro mais estiloso e prático! Deixe-nos apresentar nosso botão sanitário Zaaha. Com visual moderno e integrado, o Zaaha é montado na parede e possui duas opções embutidas; meia descarga e descarga total para ajudar a controlar o uso da água.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazaaha-toilet-button-round
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosZaaha
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)163
    • Largura (mm)248
    • Profundidade (mm)9.5
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties