Publicar produtos
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Traduzido por Google,

    Às vezes, você quer ter a liberdade de manter seus armários existentes e substituir as maçanetas sem criar novos furos de fixação.

    Com seu design curvo e divertido e perfil fino, o puxador ajustável para armários Ziggy foi projetado para ser flexível, ajudando a renovar a aparência dos seus armários existentes com pontos de fixação totalmente ajustáveis.

    Este puxador de latão sólido, durável e fácil de usar, é adequado tanto para reformas quanto para novas instalações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosZiggy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware