Publicar produtos
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
    Absen

    AW Series Fine Pixel Pitch LED Display

    Traduzido por Google,

    Os produtos da série A estão posicionados no mercado global de instalação fixa de médio a alto padrão para publicidade externa e têm vantagens competitivas, como alta estabilidade, excelente desempenho de imagem e baixos custos operacionais.

    Os produtos da série A podem atingir brilho de nível 10000(nits), sem medo do sol; alta estabilidade, qualidade garantida; cores ultra nítidas, excelente desempenho de imagem; alta eficiência e economia de energia, 40% das contas de eletricidade podem ser economizadas; design leve e fino, simples e bonito; instalação flexível, fácil manutenção. Os produtos da série A são usados ​​principalmente em mídias de publicidade em edifícios, sinalização digital, estádios, centros de transporte, publicidade em street view e outros campos de aplicação fixa, como reprodutores de vídeo e suportes de aplicativos de divulgação de informações.

    Especificação
    • Absen USA is a global leader in LED display solutions, delivering state-of-the-art indoor and outdoor LED screens for a wide range of industries. Their advanced video walls, LED signage, and digital display systems are trusted by businesses and institutions looking to create immersive and engaging environments.

      From fine pitch LED displays ideal for control rooms and broadcast studios to large outdoor LED video boards used in stadiums and public spaces, Absen’s products offer exceptional image clarity and color accuracy. With seamless design and seamless integration, Absen displays enhance both form and function in any setting.

      Their portfolio includes rental LED displays for live events, commercial LED screens for retail and corporate environments, and fixed installation displays built for long-term use. Absen also specializes in AV integration and broadcast display technology, making them a preferred choice for virtual production stages and interactive media.

      All Absen products are built for performance and efficiency, featuring energy-efficient displays and both front and rear serviceability to simplify maintenance. They also offer custom LED solutions tailored to meet specific project needs, from control room displays to interactive LED walls and large-scale digital signage solutions.

      With decades of global experience, Absen continues to lead the industry in reliable, high-performance LED display performance that transforms how the world sees and communicates.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaw-series
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosAW Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screens
    • Código CSI MasterFormat 201440 62 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Large Display Screens
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniclassDisplay Screens

    Disponibilidade da região

    América do Norte