Publicar produtos
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
    Absen

    CL V3 Series Visual Display

    Traduzido por Google,

    A série CL V3 da Absen é um monitor COB de última geração projetado para oferecer qualidade de imagem excepcional. Integra acionamento híbrido PWM+PAM, encapsulamento HTB ultrapreto de 9 camadas, algoritmo de gama de cores de dupla camada e tecnologia COB flip-chip para proporcionar contraste de 30.000:1, brilho máximo de 1.600 nits, ampla gama de cores DCI-P3, escala de cinza fina de 22 bits e taxa de atualização de 7.680 Hz sem cintilação. Com pretos profundos, nitidez antirreflexo, precisão de cores excepcional e confiabilidade a longo prazo, o CL V3 é ideal para lojas de alto padrão, lobbies corporativos, showrooms, salas de conferência, cinemas privativos e salas de controle, redefinindo experiências visuais premium.

    Especificação
      • Pixel Pitch: 0.93mm, 1.25mm
      • Panel Dimension: 600(W)*337.5(H)*29.8(D)mm
      • HTB Ultra-Black Packaging Technology
      • PWM+PAM Hybrid Super-Drive Technology
      • Wide Color Gamut Chip with Selected Algorithm
      • Adaptive Color Gamut Matching
      • 22-Bit Fine Grayscale
      • Refresh Rate Doubling Technology
      • Anti-Reflection & Anti-Glare Technology


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacl-v3-series-visual-display
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosCL V3 Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screens
    • Código CSI MasterFormat 201440 62 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Large Display Screens
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniclassDisplay Screens

    Disponibilidade da região

    América do Norte