Publicar produtos
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

O premiado conceito de tela de Anya Sebton, Bits Wall, é baseado no triângulo – uma forma geométrica rica em simbolismo. Aqui, a forma triangular fornece energia visual enquanto contribui para uma melhor paisagem sonora, difundindo as ondas sonoras e evitando ecos. Os painéis triangulares Bits Wall podem ser montados na horizontal e na vertical, permitindo combiná-los em qualquer padrão desejado.
O seu interior é constituído por um material absorvente de som, que é revestido a tecido. Os painéis modulares Bits Wall permitem criar combinações nos tamanhos, cores e padrões que desejar. Os painéis triangulares podem ser montados tanto na horizontal como na vertical.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única18850100
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de produtosBits Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)649
  • Largura (mm)748
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia África