Publicar produtos
Aircone
Aircone
Aircone
Aircone
    Abstracta

    Aircone

    Traduzido por Google,
    Aircone é uma divisória difusora e suspensa ideal para separar áreas em um espaço aberto. Combine Aircone com produtos de absorção de som para garantir uma excelente acústica. Aircone é composto por módulos triangulares feitos de feltro de fibra moldada. Os módulos podem ser conectados com clipes para criar diferentes tipos de formação de padrões. Fixado no teto ou na parede com trilho de alumínio anodizado branco ou prateado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única19250000
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosAir-X
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)85
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África