Publicar produtos
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    Traduzido por Google,
    O novo absorvente de som Airleaf foi projetado por Stefan Borselius com o objetivo de deixar a natureza entrar. Os módulos em forma de folha podem ser combinados em telas absorventes de som em uma variedade de padrões e formatos. Assim como o sucesso anterior Airflake, o Airleaf é feito para separar suavemente e construir uma paisagem sonora agradável, preservando simultaneamente a abertura espacial. O grau de abertura depende de como as folhas são combinadas. Airleaf é feito de feltro moldado e é pendurado no teto. É tão simples de montar quanto de variar. Airleaf está disponível em 30 cores diferentes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única19270000
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosAirleaf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)467
    • Largura (mm)289
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCAbsorption filters
    • Código UNSPSC40161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-27 65 00
    • Título OmniclassEquipment Acoustic Insulation
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África