Publicar produtos
Akunok acoustic sofa, 2-seater
Akunok acoustic sofa, 2-seater
Akunok acoustic sofa, 2-seater
    Abstracta

    Akunok acoustic sofa, 2-seater

    Traduzido por Google,

    O novo conceito de mobiliário acústico Akunok da Abstracta e da designer Maja Ganszyniec aborda ambiciosamente dois dos maiores desafios enfrentados por muitos dos locais de trabalho atuais. A primeira é criar melhores paisagens sonoras que promovam o bem-estar e a satisfação no trabalho. A segunda é oferecer aos funcionários áreas menores, isoladas e tranquilas, onde eles possam se concentrar em seu trabalho com conforto, sozinhos ou em pequenos grupos.

    Especificação
    • The generously deep, highback acoustic seat is a secluded space unto itself in dynamic environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAkunok-acoustic-sofa-2-seater
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosAkunok
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1290
    • Largura (mm)1990
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 25 11
    • Título OmniclassGroup Seating

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África