Publicar produtos
Softline 50 floor screen w 800
Softline 50 floor screen w 800
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 800

    Traduzido por Google,
    Não é por acaso que Softline se tornou um clássico atemporal. Seu design engenhosamente simples e sensação amigável, combinados com suas excelentes propriedades de absorção de som, o tornam um favorito funcional em locais de trabalho em todo o mundo. A tela consiste em um enchimento absorvente de som montado dentro de uma estrutura de madeira maciça. A tela é estofada com tecido em ambos os lados. Pés de metal (cores: cromado, preto, branco e cinza). Alturas disponíveis: 5, 50 ou 100 mm. Os conectores permitem vincular várias telas em uma linha ou em ângulo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSoftline_50_w800
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosSoftline
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África