Publicar produtos
Vika floor screen without luminaire, 1180
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 1180

Traduzido por Google,

Em colaboração com o designer Khodi Feiz, a Abstracta adota uma nova abordagem à iluminação acústica – que visa criar uma atmosfera pacífica. O resultado é Vika, uma tela de piso escultural que irradia luz atmosférica enquanto gerencia ruídos de baixa e alta frequência. “É outra forma de pensar sobre som e luz”, diz Feiz.

Especificação
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVika-floo-screen-without-luminaire-1180
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de produtosVika
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1540
  • Largura (mm)1180
  • Profundidade (mm)231
Relacionado
  • Material principalPET
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia África