Publicar produtos
Akunok round table
Akunok round table
    Abstracta

    Akunok round table

    Traduzido por Google,

    O novo conceito de mobiliário acústico Akunok da Abstracta e da designer Maja Ganszyniec aborda ambiciosamente dois dos maiores desafios enfrentados por muitos dos locais de trabalho atuais. A primeira é criar melhores paisagens sonoras que promovam o bem-estar e a satisfação no trabalho. A segunda é oferecer aos funcionários áreas menores, isoladas e tranquilas, onde eles possam se concentrar em seu trabalho com conforto, sozinhos ou em pequenos grupos.

    Especificação
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAkunok-round-table
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosAkunok
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)348
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 25 11
    • Título OmniclassGroup Seating

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África