Publicar produtos
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
    Abstracta

    Alumi combi 

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A tela Alumi Combi foi desenvolvida para tornar as reuniões flexíveis. É uma tela, um absorvente de som e uma placa de escrita móvel, tudo dentro de um produto. Um lado é coberto com lousa E3 e superfície de feltro. O outro lado é coberto com feltro nas cores padrão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalumi_combi
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosAlumi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1905
    • Profundidade (mm)63
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África