Publicar produtos
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Traduzido por Google,
Alumi é uma tela autônoma flexível para o escritório, bem como para áreas públicas. O enchimento acústico é feito de lã mineral. A estrutura e a borda do Alumi são feitas de alumínio, o que significa que é leve e muito sólido. Alumi pode ser usado como uma unidade autônoma ou conectado em conjunto. Ambos os lados da tela são cobertos com feltro absorvente de som comprimido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalumi_floor
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de produtosAlumi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-27
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)63
Ligações
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia África