Publicar produtos
dB Pillar 470x1930 With e3 whiteboard
dB Pillar 470x1930 With e3 whiteboard
    Abstracta

    dB Pillar 470x1930 With e3 whiteboard

    Traduzido por Google,
    dB Pillar Design Thomas Bernstrand O dB Pillar é preenchido com tecido de absorção de som da fábrica da Abstracta em Lammhult. Como resultado, o produto contribui para o objetivo de longo prazo da Abstracta de alcançar um processo de produção circular. Medidas LxA (mm) dB Pilar 470x1930 Com porta-revistas dB Pillar 470x1930 Com quadro branco e3 dB Pillar 470x1930 Com ganchos dB Pilar 470x700 Com vaso de flores dB Pilar 470x700 Com cesto de papéis dB Pilar 470x1100 B Com vaso de flores dB Pilar escrivaninha 870x720 dB Pilar 870x720 dB Banco 375x500 dB Flor Treliça 420x1600 Preto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadB_Pillar_470x1930_With_e3_whiteboard
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosdB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1930
    • Largura (mm)470
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África